밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 BI (11 mm), 스크류 연결, 케이블 글랜드 M16, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
밸브 커넥터
밸브 커넥터를 사용하면 전자 제어식 밸브를 안정적으로 제어할 수 있습니다. 온도 및 기계적 영향이나 오일 및 그리스와의 접촉으로 인해 높은 요구 사항이 큐브 커넥터에 적용됩니다. 피닉스컨택트의 제품군은 이러한 혹독한 작동 조건에 이상적입니다. 견고한 설계와 고정식 설치로 안전한 신호 전송을 보장합니다.
밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 BI (11 mm), 스크류 연결, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
밸브 커넥터, 3-핀, 플러그 직각 M12 SPEEDCON, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 A, 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드
밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 CI (9.4 mm), 스크류 연결, 케이블 글랜드 M12, 외부 케이블 직경 4 mm ... 6 mm
밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 A, 스크류 연결, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
밸브 커넥터, 3-핀, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 B (10 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드
밸브 커넥터, 3-핀, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드
밸브 커넥터, 3-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 밸브 커넥터 BI (11 mm), 있음 1개의 LED, 배선: Z 다이오드
밸브 커넥터, 범용, 3-핀, 밸브 커넥터 A, 스크류 연결, 케이블 글랜드 M16, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
밸브 커넥터, 범용, 5-핀, 밸브 커넥터 AD(압력 스위치), 스크류 연결, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
이점
- 스크류 잠금 메커니즘을 사용한 고정 설치로 인한 안전한 신호 전송
- 충격, 진동 등의 기계적 기계적 압박에서도 안정적으로 작동
- IP65 보호 등급으로 먼지와 물 튀김으로부터 안정적으로 보호
- 오일 및 그리스에 대한 내성
안정적인 밸브 제어
피닉스컨택트의 밸브 커넥터는 5가지 디자인(A, B, BI, C, CI)으로 제공되며, 압력 스위치(AD)에도 사용할 수 있습니다. 적용 범위는 24에서 230 V AC/DC입니다. 피닉스컨택트 밸브 커넥터에는 모든 마운팅 위치를 명확하게 볼 수 있는 LED가 있어 오류가 발생할 경우 손쉽게 오류를 감지할 수 있습니다. 견고한 설계와 스크류 연결방식의 고정 설치로 전자적으로 조절 가능한 밸브의 안전한 신호 전송과 제어가 보장됩니다.