CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425-20100423| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 핀 수: 1, 부하 전류: 76 A, 케이블 사이즈: 6 mm2 - 25 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 12 mm, 색상: 회색
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 10 - 4 | ||