US-EMT (31X12,5) GY
-
삽입 라벨
0803850
삽입 라벨, Siemens ET 200SP 컨트롤러 마킹용, 카드, 회색(RAL 7042), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 30, 텍스트 필드 높이: 12.5 mm, 텍스트 필드 폭: 31 mm