US-EMT (23X109) YE - 삽입 라벨
0803859

삽입 라벨, 카드, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 4, 텍스트 필드 높이: 23 mm, 텍스트 필드 폭: 109 mm

제품의 세부 정보