US-EMT (13X109) YE
-
삽입 라벨
0803863
삽입 라벨, 카드, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 8, 텍스트 필드 높이: 13 mm, 텍스트 필드 폭: 109 mm