ME 35 OT-MSTBO BK
-
하우징 상단부
2896869
DIN 레일 하우징, 헤더가 있는 커넥터용 하우징 상단부, 폭: 35.2 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 45.85 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005)
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
제품 타입 | 하우징 상단부 |
하우징 타입 | DIN 레일 하우징 |
하우징 시리즈 | ME |
제품군 | ME 35.. |
핀 수 | 24 |
36 | |
최대 핀 수 | 32 (간격: 3.5 mm) |
24 (간격: 5 mm) | |
16 (간격: 7.25 mm) | |
행 수 | 2 |
타입 | 헤더가 있는 커넥터용 하우징 상단부 |
통풍구 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 35.2 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 45.85 mm |
베이스 지지대 표면으로부터의 깊이 | 38.5 mm |
PCB 설계 | |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
하우징 소재 | PA |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
가속화 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
열 안정성 / ball thrust 테스트 | |
사양 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
온도 | 125 °C |
테스트 기간 | 1 h |
힘 | 20 N |
기계적 강도 / 회전통 | |
사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
낙하 높이 | 50 cm |
주파수 | 10 |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 하프-사인 |
가속화 | 15g |
충격 기간 | 11 ms |
방향당 충격 횟수 | 3 |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 80 % |
PCB 홀더 수 | 2 |
PCB 마운트 타입 | 슬롯 |
PCB 두께 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
마운트 타입 | 하우징 하단부로 래칭 |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
외부 포장 타입 | 종이 박스 |
항목 번호 | 2896869 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 100 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | ACHAAD |
GTIN | 4046356118248 |
개당 중량(패키지 포함) | 23.51 g |
개당 중량(패키지 제외) | 16.89 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 커넥터 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - PCB 커넥터 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - PCB 커넥터 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - PCB 커넥터 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - PCB 커넥터 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 커넥터 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - PCB 커넥터 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - PCB 커넥터 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - PCB 커넥터 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - PCB 커넥터 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - PCB 커넥터 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - PCB 커넥터 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - PCB 커넥터 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077611
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - 인쇄 회로 기판 하우징 1077606
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - 인쇄 회로 기판 하우징 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - 인쇄 회로 기판 하우징 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R LBGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2200382
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - 인쇄 회로 기판 하우징 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - 인쇄 회로 기판 하우징 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - 인쇄 회로 기판 하우징 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - 인쇄 회로 기판 하우징 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - 인쇄 회로 기판 하우징 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - 인쇄 회로 기판 하우징 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R OG - 인쇄 회로 기판 하우징 2200377
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - 인쇄 회로 기판 하우징 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - 인쇄 회로 기판 하우징 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - 인쇄 회로 기판 하우징 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - 인쇄 회로 기판 하우징 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - 인쇄 회로 기판 하우징 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - 인쇄 회로 기판 하우징 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - 인쇄 회로 기판 하우징 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - 인쇄 회로 기판 하우징 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - PCB 커넥터 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - PCB 커넥터 1064204
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - PCB 커넥터 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - PCB 커넥터 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - PCB 커넥터 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - PCB 커넥터 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - PCB 커넥터 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - 인쇄 회로 기판 하우징 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - 인쇄 회로 기판 하우징 2279703
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - 인쇄 회로 기판 하우징 2199760
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25THRR32 - 인쇄 회로 기판 하우징 2279606
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - PCB 커넥터 2199757
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 광섬유 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 광섬유 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 광섬유 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 광섬유 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 광섬유 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 광섬유 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 광섬유 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 광섬유 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 광섬유 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 광섬유 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 광섬유 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 광섬유 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 광섬유 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 광섬유 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 광섬유 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 광섬유 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 광섬유 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 광섬유 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 광섬유 1071329
-
ME-SAS - 차폐 연결 클램프 2853899
-
ME-SAS MINI - 차폐 연결 클램프 2200456
이점
공구가 필요 없는 마운팅
12.5 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음