기본 기능의 UNO POWER 전원 공급 장치
고출력 밀도의 컴팩트 UNO POWER 전원 공급 장치는 특히 컴팩트 컨트롤 박스에서 최대 240 W의 부하를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 전원 공급 장치는 다양한 성능 클래스와 전체 폭으로 제공됩니다. 높은 효율성 및 낮은 유휴 손실을 통해 높은 수준의 전원 효율을 보장합니다.
UNO-PS/1AC/48DC/ 60W
-
전원 공급 장치
2902995
1차 전환 전원 공급 장치 UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 48 V DC / 1.25 A
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| AC 입력 전압 범위 | 85 V AC ... 264 V AC |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | < 30 A (일반) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | < 0.5 A2s (일반) |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | > 20 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 타입 1.3 A (100 V AC) |
| 타입 0.6 A (240 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 134.7 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| Power factor | 0.5 |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 2 A (Slow-blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K) |
| 효율성 | 타입 89 % (120 V AC) |
| 타입 89 % (230 V AC) | |
| 출력 특성 | HICCUP |
| 정격 출력 전압 | 48 V DC |
| 정격 출력 전류(IN) | 1.25 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 경감 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 피드백 전압 저항 | < 60 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 60 V DC |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (동적 부하 변경 10% ... 90%, 10 Hz) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 35 mVPP (공칭 값 사용) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 출력 전원 | 60 W |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 0.4 W |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 7 W |
| 상승 시간 | < 0.5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 응답 시간 | < 2 ms |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.2 mm² |
| 단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1138000 h (40 °C) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 84 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PC |
| 풋 래치 소재 | POM (Polyoxymethylene) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C경감: 2.5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 기후 등급 | 3K22(EN 60721-3-3에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | < 15 Hz, 진폭 ±2.5 mm(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16 |
| 승인 - 본선 전압 강하와 관련한 반도체 업계 요구 사항 | EN 61000-4-11 |
| 메인 전원 전압 강하 | |
| 표준 명칭 | 주전원 전압 강하와 관련한 반도체 업계의 요구 사항 |
| 표준/사양 | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A(위험 지역) | |
| UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
| UL 1310에 따른 NEC Class 2 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A(위험 지역) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 1 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 클래스 3 |
| 주석 | 기준 A |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011(EN 55022) 클래스 B, 애플리케이션 영역: 산업 및 주거 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 2902995 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808675 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 246 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 243 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 04575eae-d03c-4e1e-ab67-3254cb167a3d |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 5.214 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
간편하게 DIN 레일에 스냅할 수 있는 유연한 마운팅
최대 20 % 높은 전원 밀도를 통해 컨트롤 캐비닛에 추가 공간 확보
90 % 이상의 효율성 및 0.3 W 이하의 매우 낮은 유휴 손실을 통한 최고의 에너지 효율성
-25 °C ... +70 °C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치에 적합