QUINT-DC-UPS/24DC/40
-
무중단 전원 공급
2866242
무정전 전원 공급 24 V/40 A. 다운로드 영역에는 부하 전류 및 버퍼 시간과 버퍼 모드 후 충전 시간과 함께 보기 쉽게 정렬된 선택 테이블이 있습니다.
제품의 세부 정보
DC 작동 | |
입력 전압 | 24 V DC |
입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
광범위한 입력 | 아니오 |
DC 입력 전압 범위 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
버퍼 기간 | 5 분 (40 A) |
9 분 (40 A) | |
전류 소모량 | 약 0.1 A |
2.5 A (충전 프로세스) | |
42.5 A (최대) | |
고정 백업 임계값 | < 22 V DC |
가변 연결 임계값 | (UIN - 1 V)/0.1 s |
입력 퓨즈 | 50 A (Slow-blow, 내부) |
효율성 | > 98 % |
정격 출력 전압 | 24 V DC (정상 작동: Uin- 0.5 V DC, 버퍼 모드: 27.9 ~ 19.2 V DC) |
정격 출력 전류(IN) | 40 A |
브리징 시간 | 9 분 |
출력 전원 | 960 W |
파워 손실 | 20 W |
30 W | |
병렬 연결 | 버퍼 기간 증가용 |
직렬 연결 | 예 |
주전원 작동 | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
정격 출력 전류(IN) | 40 A |
배터리 작동 | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
정격 출력 전류(IN) | 40 A |
신호 | |
출력 설명 | Power OK |
신호: 플로팅 | |
출력 설명 | 알람 |
최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
신호: 플로팅 | |
출력 설명 | 배터리 충전 |
최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
신호: 플로팅 | |
출력 설명 | 배터리 모드 |
최대 스위칭 전압 | ≤ 30 V AC/DC |
연속 부하 전류 | ≤ 1 A |
정격 용량 범위 | 3.4 Ah ... 12 Ah |
배터리 모듈 서비스 수명 | 6 연도 (20 °C) |
최근 스타트업 날짜(배터리에만 해당) | 9 월 (20 °C ... 30 °C) |
6 월 (30 °C ... 40 °C) | |
메모리 매체 | 외부, 배터리 3.4 Ah / 7.2 Ah / 12 Ah |
네트워크 관리 | 예 |
입력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
스크류 스레드 | M4 |
출력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
최대 단선 사이즈 | 16 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
연선 최대 사이즈 | 10 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 20 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 6 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
스크류 스레드 | M4 |
신호 | |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
스크류 스레드 | M3 |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
시그널링 타입 | LED |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
신호 출력 | |
상태 표시 | LED "Power OK" 녹색 |
상태 표시에 대한 참고 사항 | Power OK: LED가 계속 점등됨 |
신호 출력: 플로팅 | |
상태 표시 | LED (빨간색) |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 알람: LED가 계속 점등됨 |
신호 출력: 플로팅 | |
상태 표시 | 노란색으로 깜박이는 LED |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 충전: LED 깜박임 |
신호 출력: 플로팅 | |
상태 표시 | LED (노란색) |
상태 표시에 대한 참고 사항 | 배터리 모드 LED가 계속 점등됨 |
절연 전압 입력/출력 | 2 kV (일반 테스트) |
4 kV (타입 테스트) |
제품 타입 | DC UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
절연 특성 | |
보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
폭 | 66 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 125 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
대체 조립(Alternative assembly) | |
폭 | 122 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 69 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 50 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
하우징 제품 | 금속 |
하우징 타입 | AluNox(AlMg1) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
표준 - 전기 안전성 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-17 |
조선분야 승인 | DNV GL (EMC A), ABS |
UL 승인 | UL/C-UL listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
항목 번호 | 2866242 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMUP43 |
GTIN | 4017918959715 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,042.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 900 g |
관세 번호 | 85371091 |
원산지 | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |