UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 - DIN 레일 커넥터
1859221

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 DIN 레일 마운팅
포장 타입 카드보드에 포장됨

DIN 레일 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 7, 행 수: 1, 핀 수: 7, 연결 수: 7, 제품군: UMSTBVK 2,5/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: DIN 레일 마운팅, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

NS 32 또는 NS 35 DIN 레일 마운트용 범용 풋이 있는 다이렉트 플러그-인 블록
MSTB 2,5와 결합 가능
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능