VAL-SEC-T2-350VF-P - 타입 2 서지 보호 커넥터
2909596

누출 전류 없는 L-N 및 L-PEN 경로용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
포지션당 12mm의 좁은 전체 너비 및 최대 200A gG까지 별도의 백업 퓨즈 없이 사용할 수 있기 때문에 제어 캐비닛에서 더 많은 여유 공간 제공
누설 전류가 없는 배리스터 및 가스 방전관의 조합으로 인해 절연 모니터링 시스템에 적합
핀당 12 mm에 불과한 매우 좁은 설계 폭
누출 전류 없음
N/PE 보호용 고성능 가스 봉입 서지 어레스터