VAL-CP-175-ST
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2859628
누출 전류가 낮은 고용량 배리스터가 있는 VAL-CP 서지 보호 장치용 교체 플러그.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 교체 플러그 |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 1 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 연결 타입 | 플러그형 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 11.7 mm |
| 높이 | 46.4 mm |
| 깊이 | 56.4 mm |
| 수평 간격 | 0.6 HP |
| 색상 | 파란색-회색 (RAL 7031) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PBT-FR |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT-FR |
| 보호 경로 | L-PEN |
| L-N | |
| 작동 방향 | L-N / L-PEN |
| 정격 전압 UN | 120 V AC (TN) |
| 120 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 175 V AC |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 0.85 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 0.85 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.75 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.65 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.63 kV (4 kA) | |
| ≤ 0.57 kV (2 kA의 경우) | |
| UT에서 TOV 동작 | 240 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 240 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 175 V AC |
| 정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
| 보호 경로 | L-N |
| 정격 전압 | 125 V AC |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| 측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 1510 V |
| SPD 타입 | 4CA |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2859628 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1311 |
| GTIN | 4046356045506 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 43.83 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 43.83 g |
| 관세 번호 | 85363090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |