VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
타입 2 서지 어레스터
2882802
플러그형 유형 2 피뢰기 및 누출 전류 회로 차단기의 조합
(RCD 스위치), 3상 전원 공급 네트워크용(5-도체 시스템: L1, L2, L3,N, PE).
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 서지 어레스터 |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 4 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 정격전압 UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| RCD 스위치 | |
| 정격 잔류 작동 전류 IΔn | 30 mA |
| 정격 투입 및 차단 용량 Im | 1.50 kA |
| 정격 잔류 투입 및 차단 용량 IΔm | 2.50 kA |
| 서지 내력 기능 Uimp | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 조건부 정격 단락-회로 전류 Inc | 10 kA |
| IΔn에 대한 트리핑 시간 | ≤ 300 ms |
| 5xIΔn에 대한 트리핑 시간 | ≤ 40 ms |
| 사이클, 최대 | 20000 |
| 활용 카테고리 | AC 23A |
| 절연 전압 Ui | 440 V |
| 연결, 보호 회로 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 조임 토크 | 3.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 4 mm² ... 25 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 4 mm² ... 25 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 12 ... 4 |
| 보호 접지 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 12 ... 4 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 121 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 76 mm |
| 수평 간격 | 7 Div. |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PBT-FR |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PBT-FR |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 작동 방향 | 3L-N & N-PE |
| 정격 전압 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 350 V AC |
| 최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 40 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 10 kA |
| 보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| 보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| 잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.8 kV (입력에 있음) |
| ≤ 1.5 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.2 kV (5 kA) | |
| ≤ 1 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures(L-PE) | ≤ 2.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 2 kV (10 kA) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA) | |
| ≤ 1.1 kV (3 kA) | |
| 잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.7 kV (입력에 있음) |
| ≤ 0.4 kV (10 kA) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA) | |
| ≤ 0.2 kV (3 kA) | |
| UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 457 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
| 반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 63 A (MCB) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 60 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 |
| 표준/사양 | EN 61008-1 |
| 표준/사양 | IEC 60947-1 |
| 표준/사양 | IEC 60947-3 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2882802 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 837.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 648.95 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |