VAL-CP-1S-350
-
타입 2 서지 어레스터
2859563
플러그-인 서지 어레스터, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 서지 어레스터 |
IEC 카테고리 | II |
T2 | |
EN 타입 | T2 |
IEC 전원 공급 시스템 | TN-S |
TT | |
설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
핀 수 | 2 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
인디케이터/원격 시그널링 | |
연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
스위칭 기능 | 전환 접점 |
작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 4.5 Nm |
스트리핑 길이 | 16 mm |
연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 12 ... 4 |
원격 결함 표시등 접점 | |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M2 |
조임 토크 | 0.25 Nm |
스트리핑 길이 | 7 mm |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
치수 도면 |
|
폭 | 25.3 mm |
높이 | 98 mm |
깊이 | 71.5 mm |
수평 간격 | 1.4 Div. |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
제품의 CTI 값 | 600 |
절연 소재 | PBT-FR |
소재 그룹 | I |
하우징 소재 | PBT-FR |
보호 경로 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
작동 방향 | 1L-N & N-PE |
정격 전압 UN | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 350 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 264 V AC |
정격 부하 전류 IL | 40 A (양쪽 연결 M4 포크 타입 케이블 러그 6 mm²) |
63 A (TWIN 페룰 2 x 10 mm²) | |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
단락-회로 전류 등급 ISCCR | 25 kA |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.9 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
잔류 전압 Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (입력에 있음) |
≤ 1.3 kV (10 kA) | |
≤ 1.2 kV (5 kA) | |
≤ 1.1 kV (4 kA) | |
≤ 1 kV (2 kA의 경우) | |
잔류 전압 Ures (N-PE) | ≤ 0.5 kV (입력에 있음) |
≤ 0.5 kV (10 kA) | |
≤ 0.5 kV (5 kA) | |
≤ 0.5 kV (4 kA) | |
≤ 0.5 kV (2 kA의 경우) | |
UT (L-N)에서 TOV 동작 | 415 V AC (5 s / 내력 모드) |
440 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
UT (N-PE)에서 TOV 동작 | 1200 V AC (200 ms / 내력 모드) |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 40 A (gG / 양쪽 연결 M4 포크 타입 케이블 러그, 6 mm²) |
63 A (gG / TWIN 페룰 2x 10mm²) | |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
충격(작동) | 30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
UL 사양 | |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-N) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV(L-G) | 350 V AC |
최대 연속 작동 전압 MCOV (N-G) | 264 V AC |
정격 방전 전류 In (L-N) | 20 kA |
정격 방전 전류 In (L-G) | 20 kA |
정격 방전 전류 In (N-G) | 20 kA |
보호 경로 | L-N |
L-G | |
N-G | |
정격 전압 | 240 V AC |
전원 분배 시스템 | Single phase |
정격 주파수 | 50/60 Hz |
측정된 제한 전압 MLV (L-N) | 2000 V |
측정된 제한 전압 MLV (L-G) | 2080 V |
측정된 제한 전압 MLV (N-G) | 950 V |
속류 (L-G) | 200 A (264 V AC) |
SPD 타입 | 4CA |
UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
작동 전압 | 125 V AC |
AC 작동 전류 | 1 A AC |
UL 연결 데이터 | |
조임 토크 | 40 lbf-in. ... 50 lbf-in. |
AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 (단선) |
14 ... 4 (연선) |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
표준/사양 | IEC 61643-11 |
참고 | 2011 |
표준/사양 | EN 61643-11 |
참고 | 2012 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2859563 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1311 |
GTIN | 4017918977603 |
개당 중량(패키지 포함) | 217.8 g |
개당 중량(패키지 제외) | 196.54 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |