FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I
-
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
2856317
유형 1 / 클래스 I / B 피뢰기(조명 전류 피뢰기), 캡슐화된 arc chopping 스파크 갭 및 점화 전자, 제어 램프, 4-채널, 3 + 1 회로용. 보호 레벨: 0.9/ 1.5kV. 하우징 폭: 70mm(4Div.)
제품의 세부 정보
제품 타입 | 조합 타입 |
IEC 카테고리 | I |
T1 | |
EN 타입 | T1 |
설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
정격 주파수 fN | 50 Hz |
60 Hz | |
정격전압 UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
400 V AC |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스크류 스레드 | M5 |
최소 조임 토크 | 4.5 Nm |
스트리핑 길이 | 14.5 mm |
최소 연선 사이즈 | 0.5 mm² |
연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
최소 단선 사이즈 | 0.5 mm² |
최대 단선 사이즈 | 35 mm² |
치수 도면 |
|
폭 | 70.8 mm |
높이 | 94 mm |
깊이 | 65.5 mm |
수평 간격 | 4 Div. |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | 3L-N & N-PE |
정격 주파수 fN | 50 Hz |
60 Hz | |
최대 연속 전압 UC | 260 V |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 260 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 260 V AC |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA |
작동 유효 전류 IC(UN) | ≤ 7.5 mA (3x L-N) |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 100 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
속류 퀀칭(quenching) 용량 Ifi (L-N) | 3 kA |
속류 인터럽트 등급 Ifi (N-PE) | 500 A |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 0.9 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 100 ns |
반응 시간 tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 125 A (gL) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | ≤ 95 % |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / IEC 61643-1 |
표준 | |
표준/규정 | IEC 61643-1 |
prEN 61643-1 | |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 | |
표준/사양 | IEC 61643-1 |
참고 | 1998 |
표준/사양 | prEN 61643-1 |
표준/사양 | E DIN VDE 0675-6/A1 |
참고 | 1996 |
표준/사양 | E DIN VDE 0675-6/A2 |
참고 | 1996 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 2856317 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CL1122 |
GTIN | 4017918817268 |
개당 중량(패키지 포함) | 681.46 g |
개당 중량(패키지 제외) | 681.46 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |