VAL-MS 1000DC/2+V
-
타입 2 서지 보호 장치
2805091
2핀 절연 및 접지 DC 전압 시스템 1000 V DC용 서지 어레스터, DIN 레일 마운트용, 3핀 베이스 부품(L+, L-, 접지), 3개의 플러그타입 온도 모니터링 배리스터, 각 커넥터의 상태 메시지
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | PV 어레스터 |
| 제품군 | VALVETRAB MS |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 3 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 |
| 정격전압 UN | 1000 V DC (개방 회로 전압 UOC) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 최소 조임 토크 | 4.5 Nm |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. (UL) |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 최소 연선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 25 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 10 ... 2 (UL) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 53.4 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 65.5 mm |
| 수평 간격 | 3 HP |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT/PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 1000 V DC |
| 정격 부하 전류 IL | ≤ 80 A DC |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 20 mW |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| 보호 회로 DC 전압측(DC) | |
| 단락-회로 내성 ISCPV | 80 A |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| 반응 시간 tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 15 kA |
| 정격 부하 전류 IL | ≤ 80 A DC |
| 단락-회로 내성 ISCPV | 80 A |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 20 µA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| 보호 레벨 Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 20 mW |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 표준 | |
| 표준/규정 | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| 표준/사양 | DIN EN 61643-11 |
| 참고 | 2002 |
| 표준/사양 | IEC 61643-1 |
| 참고 | 2005 |
| 표준/사양 | IEC 60364-7-712 |
| 참고 | 2002 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2805091 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1324 |
| GTIN | 4046356355766 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 362.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 351.2 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 해당 없음 |