최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
VAL-MS 1000PV ST - 타입 2 서지 보호 커넥터
VAL-MS 1000PV ST
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2805185
VAL-MS 1000 DC... 제품군의 PV 어레스터 조합용 교체 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
PV 어레스터
제품군
VALVETRAB MS
IEC 카테고리
II
T2
EN 타입
T2
설계
수
핀 수
1
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
전기적 속성
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
정격전압 U
N
400 V AC
연결 데이터
연결 타입
FLASHTRAB/VALVETRAB 플러그인 시스템 커넥터
치수
치수 도면
폭
17.7 mm
높이
52.4 mm
깊이
54.5 mm
수평 간격
1 HP
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA 6.6
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
1L-N/PE
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
580 V AC
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 250 µA
대기 전력 소모량 P
C
≤ 0.15 VA
정격 방전 전류 I
n
(8/20) µs
15 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
30 kA
보호 레벨 U
p
≤ 2.5 kV
반응 시간 t
A
≤ 25 ns
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
125 A (gL/gG)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11
표준/사양
IEC 61643-1
참고
2005
표준/사양
DIN EN 61643-11
참고
2002
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2805185
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1324
GTIN
4046356416054
개당 중량(패키지 포함)
62.36 g
개당 중량(패키지 제외)
62.36 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
ZBN 18,LGS:ERDE
-
단자대용 마커
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
단자대용 마커
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
2809128
B-STIFT
-
마커 펜
1051993
제품 도움말