TW 50/ 4-CL - 패널 피드스루 단자대
1708748

케이블 사이즈 50 mm2
연결 방법 T-LOX 무릎 레버 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

패널 연결 터미널 블록, 연결 방법: T-LOX 무릎 레버 연결, 케이블 러그 연결, 핀 수: 4, 부하 전류: 150 A, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 50 mm2, 플러그-인에 대한 전선의 연결 방향: 0 °, 폭: 98 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보









이점

큰 전선의 자연스러운 시간 절약형 연결을 지원하는 레버 작동
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
전선을 편리하게 회전할 수 있게 하는 90° 개방형 클램핑 공간
고정 웨지를 사용하여 도구 없이 빠르게 하우징에 마운팅