cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 24 - 8 | ||
인쇄 회로 기판(PCB) TWIN 플러그, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 20, 제품군: TSPC 5/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 제품 타입 | 인쇄 회로 기판(PCB) TWIN 플러그 |
| 제품군 | TSPC 5/..-ST |
| 제품군 | COMBICON Connectors L |
| 설계 | 표준 |
| 핀 수 | 10 |
| 간격 | 7.62 mm |
| 연결 수 | 20 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 10 |
| 마운팅 타입 | 없음 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 32 A |
| 정격전압 UN | 1000 V |
| 접점 저항 | 0.6 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 정격전압(III/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 전압(II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 연결 기술 | |
| 설계 | 표준 |
| 커넥터 시스템 | COMBICON PC 5 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 연동 장치 | |
| 잠금 타입 | 없음 |
| 마운팅 타입 | 없음 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 전선/PCB 연결 방향 | 0 ° |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 8 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 원통 게이지 a x b / 직경 | 4.3 mm x 4.0 mm / 4.0 mm |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 절연 칼라가 없는 페룰 사양 | |
| 권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| DIN 46228‑1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 10 mm ... 15 mm |
| 케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 10 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 1 mm²; 길이: 10 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 1.5 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 2.5 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 4 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 6 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 절연 칼라가 있는 페룰 사양 | |
| 권장 크림핑 공구 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| DIN 46228‑4에 따라 절연 칼라가 있는 페룰 | 케이블 사이즈: 0.5 mm²; 길이: 10 mm ... 15 mm |
| 케이블 사이즈: 0.75 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 1 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 1.5 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 2.5 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 케이블 사이즈: 4 mm²; 길이: 12 mm ... 15 mm | |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 녹색 (6021) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 7.62 mm |
| 폭[w] | 76.2 mm |
| 높이 [h] | 35.05 mm |
| 길이 [l] | 41.45 mm |
| 작동에 대한 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
| 전선 연결 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 반복 연결 및 분리 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 10 mm² / 단선 / > 90 N | |
| 6 mm² / 연선 / > 80 N | |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 사양 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 50 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 6 N |
| 대략적인 핀당 인발 강도 | 5 N |
| 문자의 내구성 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 극성 및 코딩 | |
| 사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 7.3 kV |
| 접점 저항 R1 | 0.6 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 0.7 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | ISO 6988:1985-02 |
| 부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
| 열 스트레스 | 100 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 3.31 kV |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 테스트된 포지션 수 | 12 |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 12.5 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 8 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 5.5 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 5.5 mm |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1728536 |
| 패키지 단위 | 25 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AADFBD |
| GTIN | 4046356144544 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 83.73 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 83.69 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.413 kg CO2e |