TP70XIT-10/3101C110 S00050
-
터치 패널
2401148
터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 버스 시스템 없음