TP57AM/702000 S00045 - 터치 패널
2401082

터치 패널, 14.5 cm / 5.7"-FSTN 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 256 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보