TP43AT/703000 S00001
-
터치 패널
2401066
터치 패널, 10.92 cm / 4.3"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 480 x 272 픽셀 (WQVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 버스 시스템 없음.