TP43AT/702000 S00003 - 터치 패널
2401058

터치 패널, 10.92 cm / 4.3"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 480 x 272 픽셀 (WQVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품