TP35AM/732000 S00001 - 터치 패널
2401038

터치 패널, 8.9 cm / 3,5"-FSTN 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 256 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품