TP185SKG/200114041 S00134
-
터치 패널
1017116
터치 패널, 47 cm / 18.5"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식(PCAP)), 1366 x 768 픽셀 (WXGA), 65536 색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음