TP154STM/100130003 S00069 - 터치 패널
2401001

터치 패널, 39.05 cm / 15.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 65536 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보