TP154BTM/A00690009 S00131 - 터치 패널
2401651

터치 패널, 39.05 cm / 15.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 262144 색, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼, DualCAN

제품의 세부 정보