TP151XIT-10/3101C240 S00017 - 터치 패널
2400968

터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보