TP151AT/792000 S00001 - 터치 패널
2400966

터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품