TP151AT/732000 S00001
-
터치 패널
2400960
터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI