TP121ZTM/400320002 S00060
-
터치 패널
2400915
터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1280 x 800 픽셀 (WXGA), 262144 색, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 버스 시스템 없음