TP105XIT-10/3103C240 S00041 - 터치 패널
2400845

터치 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보