TP104AT/722000 S00003 - 터치 패널
2401616

터치 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 640 x 480 픽셀 (VGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP

제품의 세부 정보