TP090SKW/200114041 S00127
-
터치 패널
2401656
터치 패널, 22.9 cm / 9"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, 버스 시스템 없음