TP070ZTW/400720002 S00062
-
터치 패널
2400758
터치 패널; 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린); 800 x 480 픽셀 (WVGA); 262144 색; 프로세서: Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz; 인터페이스: 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® CE 6.0; 소프트웨어: 개방형 플랫폼; 버스 시스템 없음