TP070STW/100630003 S00068
-
터치 패널
2400743
터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, DualCAN.