TP070ATW/107030000 S00044 - 터치 패널
2400710

터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품