TP070ACW/106030090 S00016
-
터치 패널
2400694
터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식 단일 터치 컨트롤), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, IniNet Browser, 버스 시스템 없음