TP043STB101210001 S00071
-
터치 패널
2401680
터치 패널, 10.92 cm / 4.3"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 480 x 272 픽셀 (WQVGA), 262144 색, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN