TP 5120S
-
터치 패널
2403105
터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 1,620만 색상, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
팬리스 설계
3개의 COM 포트
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
IP65 보호 수준(전면부) IP20 등급(후면부)
저항막 방식 터치스크린이 있는 LCD 디스플레이
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서