TP 3057V/WT SER
-
터치 패널
1090070
강화-터치 패널; 14.5 cm / 5.7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(GFG)); 640 x 480 픽셀 (VGA); 262144 색; 프로세서: Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz; 인터페이스: 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® Embedded Compact 7; 소프트웨어: Visu+; 버스 시스템 없음