TP 3043W - 터치 패널
2402629

터치 패널; 10.92 cm / 4.3"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)); 480 x 272 픽셀 (WQVGA); 262144 색; 프로세서: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz; 인터페이스: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45; 운영 체제: Windows® Embedded Compact 7; 소프트웨어: Visu+ / AX OPC Server; 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보