TP 15T/M 201
-
터치 패널
2913263
터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 256 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, Compact Flash® 1개, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
선박용 승인: ABS, BV, DNV, LR 및 GL
8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버