TP 1070T/703000 - 터치 패널
2701167

터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

프로젝트가 PLC에 저장되기 때문에 손쉽게 장치를 교체할 수 있습니다.
단 한 번의 프로젝트 조정으로 인한 낮은 유지 관리 비용
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간