TP 06M - 터치 패널
2985165

터치 패널, 14.5 cm / 5.7"-FSTN 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 5 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간