TP 04M CN
-
터치 패널
2700673
터치 패널, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 5 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
8,9 cm (3,8") - 38,1 cm (15") 크기의 디스플레이
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간
단 한 번의 프로젝트 조정으로 인한 낮은 유지 관리 비용