TP 3121T PB - 터치 패널
2700922

터치 패널, 30.7 cm / 12.1"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.

제품의 세부 정보








이점

모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
14.5 cm (5.7") - 30.7 cm (12.1") 크기의 디스플레이
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
외부 CF 카드를 사용해 확장 가능
짧은 시작 시간
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계