TP 3070T - 터치 패널
2700911

터치 패널, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 65536 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB 호스트 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음.

제품의 세부 정보







이점

모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버
14.5 cm (5.7") - 30.7 cm (12.1") 크기의 디스플레이
LED 백라이트를 사용한 에너지 효율성
외부 CF 카드를 사용해 확장 가능
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
짧은 시작 시간