툴백, 장착되지 않음 - TOOL-KIT STANDARD EMPTY
1212423

툴 박스, 장비 불포함


제품의 세부 정보




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.

제품 타입 툴 박스

65 mm
높이 315 mm
깊이 65 mm
길이 165 mm

색상 검정
소재 폴리에스테르

항목 번호 1212423
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH3522
카탈로그 페이지 466페이지(C-3-2019)
GTIN 4046356505680
개당 중량(패키지 포함) 437.6 g
개당 중량(패키지 제외) 396 g
관세 번호 42021299
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 21100190
ECLASS-10.0.1 21100190
ECLASS-11.0 21100190

ETIM

ETIM 8.0 EC000181

UNSPSC

UNSPSC 21.0 24113100


이점

범용 도구 세트, TOOL 폭스 도구 제품군의 절단, 피복 분리, 크림핑 및 테스트 도구 포함
견고하고 튼튼한 툴 백