MACX-TR-2T-MUL-PT
-
타이머 릴레이
1103355
다기능 타이머 릴레이, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC의 광범위한 공급, 14개 기능 있음, 2개의 조정 가능한 시간, 시간 범위 조정 가능(10 ms ... 999 h:59 min), 2개 구성 가능, 암호 보호, 드라이 접점 지원, PNP 및 NPN 근접 스위치 입력, 2개의 PDT, 플러그타입 연결.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드