TMC 2 F1 120 8,0A
-
열자기 장치 회로 차단기
0914879
열자기 회로 차단기, 2-포지션, 고속차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
제품의 세부 정보
제품 타입 | 열자기 장치 회로 차단기 |
제품군 | TMC |
설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
핀 수 | 2 |
연결 수 | 4 |
행 수 | 2 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 2 |
퓨즈 타입 | 자동 기기 |
일반 | |
정격 전압 | 65 V DC |
정격 전류 IN | 8 A |
정격 서지 전압 | 2.5 kV |
절연 저항 Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
보조 회로 | 240 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction)) |
65 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction)) | |
트리핑 방법 | TM(열자기) |
장치 저항 | 0.025 Ω |
정격 단락-회로 스위칭 용량 Icn | 800 A |
2500 A (32 V DC) | |
단락-회로 스위칭 용량 | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
절연 내력 | 3000 V AC (작동 영역) |
3000 V AC (주 회로에서 보조 회로 방향) | |
1500 V AC (포지션 투 포지션(Position to position)) | |
사이클, 최대 | 10000 (At 1 x In, 유도) |
퓨즈 | F1(fast blow) |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
1개의 N/C 접점 |
주 접점 | |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
스트리핑 길이 | 12 mm |
내부 원통 게이지 | A3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
정격 전류 | 8 A |
정격 전압 | 250 V AC |
65 V DC | |
보조 접점 | |
스크류 스레드 | M3 |
조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
스트리핑 길이 | 12 mm |
내부 원통 게이지 | A1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
정격 전류 | 8 A |
정격 전압 | 250 V AC |
65 V DC |
폭 | 25 mm |
높이 | 82.5 mm |
깊이 | 96 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V-2 |
플라스틱 소재 | II |
절연 소재 | PA66 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP30 (작동 영역) |
IP20 (연결 영역) | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
습도 테스트 | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
표준/사양 | EN 60934 |
표준/사양 | UL 1077 |
마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
항목 번호 | 0914879 |
패키지 단위 | 3 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
판매 키 | 04 |
제품 키 | CLA121 |
GTIN | 4017918009557 |
개당 중량(패키지 포함) | 136 g |
개당 중량(패키지 제외) | 136 g |
관세 번호 | 85362010 |
원산지 | DE |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413